NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈7D-9749: O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
7D-9749: O 形密封圈
7D-9749: O 形密封圈

Cat® NBR O 形密封圈,1.799" 内径 x 2.005" 外径

品牌: Cat

产品图像
7D-9749: O 形密封圈
7D-9749: O 形密封圈
7D-9749: O 形密封圈
7D-9749: O 形密封圈
7D-9749: O 形密封圈

Cat® NBR O 形密封圈,1.799" 内径 x 2.005" 外径
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
O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 2.62
横截面直径(in): 0.103
内径(mm): 45.69
内径(in): 1.799
材料: NBR - 丁晴橡胶,NBR(75),丁晴橡胶(NBR)
Material Hardness: 75A
Dash Size: 133
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 2.62
横截面直径(in): 0.103
内径(mm): 45.69
查看更多
兼容型号
兼容型号
Generator
SR4
Motor Grader
12F14E
Winch
59N59L58L5357H57565958
Backhoe
931D3
Gen Set-Military
3608
Track-Type Tractor
D7RD7GD7HD6R IIID2D1D3D4K LGPD4K2 LGPD8KD8LD8ND6R STDD3C IID7R LGPD3K2 XLD9LD9ND9HD6R XLD4K XLD6R IID3C IIID4C IIID3GD3BD3K2 LGPD3CD4C IID4BD10ND7R SERIESD4GD10RD4CD10TD3K XLD7R IID6RD4K2 XLD7R XRD6HD7E LGPD7ED3K LGP
Asphalt Paver
AP-655DBG-2455DAP-1055DAP655AP655FBG-225CAP-1050BAP-650BBG655DBG-245CAP655F L
Marine Engine
36163612C280-16C280-12C280-6C280-8
Marine Auxiliary
3608
Pipelayer
578
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
215
Petroleum Package
TH35-E81CX31-P600-CX31-C15ITH31-E61TH35-C15ICX35-P800
Wheel Tractor
650B651B660B633C657B627621623637631C641B666B
Marine Transmission
C8.7
Hydraulic Control
193173B183B
Track Loader
933C931C II935C935B933931931B931C935C II
Locomotive Engine
3612
Petroleum Engine
C280-12
Backhoe Loader
416426428438436
Wheel Dozer
844844H844K
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PR-450CPR-450
Wheel Loader
988 XE988990K990992988K XE988K992D992B992C980H
Gen Set Engine
36083606C280-163616
Ripper
8D3769810
Industrial Engine
33043306D333CD330C
Truck
769773769B
Wheel Scraper
666666B657657B
Tractor
768B
Bulldozer
4P10SU7SU6A6S7A7S7U6SU10U7S LGP8A8S8U9C9U9S9SU8SU
查看更多
Generator
SR4
保修信息
退货政策
7D-9749 的零件图