OHIO CAT
没有建议的结果

增设设备


注册

OHIO CAT

增设设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
零件号或名称
上一步首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
上一步首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
Product Images
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
130-0229: 129.77 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
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
电子邮件
退货政策
退货政策信息
除标有不可退回零件图标
的零件外,大多数零件都可依照 Cat® 授权代理商的退货政策退回至代理商处。
OHIO CAT 退货政策

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

需要更多帮助?请联系我们

电子邮件
保修信息
保修信息

按照 Caterpillar 有限保修规定,通常情况下,在 Parts.Cat.Com 上购买的零件保修期为自发票日期起 12 个月。零件保修范围涵盖零件安装后在保修期内出现的材料和工艺上的缺陷。要了解所有保修详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

需要更多帮助?请联系我们

电子邮件
退货政策
退货政策信息
除标有不可退回零件图标
的零件外,大多数零件都可依照 Cat® 授权代理商的退货政策退回至代理商处。
OHIO CAT 退货政策

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

需要更多帮助?请联系我们

电子邮件
130-0229 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 130-0229 的说明

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括全氟辛酸(PFOA)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 130-0229 的技术规格

计量单位

美制公制

横截面直径(mm): 3.53

横截面直径(in): 0.139

内径(mm): 129.77

内径(in): 5.109

SAE AS568 划线尺寸: -251

材料: FKM(75),FKM - 氟橡胶,FKM

材料描述: FKM 橡胶的使用温度在 -40 至 150C 之间,并且耐空气、燃油(包括生物柴油)、润滑油和机油。FKM 橡胶不应用于需要防水或防冷却液的应用。

备注: 尺寸和材料描述仅供参考。

兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类

温度(°C): -40 - 175

温度(°F): -40 - 350

不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水

应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用

密封件/O 形密封圈类型: 标准

Material Hardness: 75A

Dash Size: 251

Polymer: FKM (Fluorocarbon)

查看更多
零件号 130-0229 的兼容型号

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D7R II D8T D6T D6N D10T

ENGINE - MACHINE

C4.4

PIPELAYER

583T 587T 587R 572R II

TRUCK

775F 773F 793F OEM 777F

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E70

COLD PLANER

PM-465 PM-565

MOTOR GRADER

12H 24M 120H 163H 143H 135H 140K 160H 120K 140H

WHEEL LOADER

966H 972H 980H 966 GC

TELEHANDLER

TH336C