OHIO CAT
没有建议的结果

增设设备


注册

OHIO CAT

增设设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
零件号或名称
上一步首页423-8524: 滤清器总成
上一步首页423-8524: 滤清器总成
423-8524: 滤清器总成
Product Images
423-8524: 滤清器总成
423-8524: 滤清器总成
423-8524: 滤清器总成

高效油水分离器

品牌: Cat

是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
423-8524 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 423-8524 的说明

Cat® 高效油水分离器用于去除几乎所有自由水和 90% 的乳化水以及较小的污染物,同时有助于延长燃油滤清器和精密喷油器的使用寿命。请参阅测试结果。

喷油器腐蚀会导致功率损失、燃油消耗增加,因此,选择更耐用的 Cat 油水分离器来保护喷油器至关重要。我们在自有工厂制造油水分离器,把控您所需的各零件质量,确保设备以最佳状态运行。

它能够为您的业务延长正常工作时间并降低修理成本。

特性:
• 独特的滤清器介质提供卓越保护。
• 亚克力珠可防止聚束
• 螺旋粗纱可提高褶皱稳定性并最大限度提高纳污能力
• 尼龙中心管可防止金属污染
• 模制端盖可防止泄漏

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 423-8524 的技术规格

计量单位

美制公制

Material: Carbon Steel

查看更多
零件号 423-8524 的兼容型号

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B

PETROLEUM ENGINE

C32

LOAD HAUL DUMP

R2900G R1700G

OFF HIGHWAY TRUCK

777

WHEEL LOADER

972M XE 966M 962L 950M 972M 962M 950L 980L 982M 980M 966M XE