OHIO CAT
没有建议的结果

增设设备


注册

OHIO CAT

增设设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
零件号或名称
上一步首页掘地工具铲斗铲刃和边缘保护装置铲斗端刃4T-8101: 铲刃端
上一步首页
掘地工具铲斗铲刃和边缘保护装置铲斗端刃
4T-8101: 铲刃端
4T-8101: 铲刃端
Product Images
4T-8101: 铲刃端
4T-8101: 铲刃端
4T-8101: 铲刃端
4T-8101: 铲刃端
4T-8101: 铲刃端

铲刃端 30 mm

品牌: Cat

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
4T-8101 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 4T-8101 的说明

Cat® 螺栓固定式铲刃具有无与伦比的制造精度,可保护铲斗边缘免受损坏。我们的铲斗护齿(G.E.T)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

Cat 螺栓固定式铲刃具有中等抗冲击性,可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。它们可降低更换铲刃所需的时间、增加铲斗容量,并通过保持长磨损寿命而减少停机时间。

我们的铲刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿保护您的投资。

特性:
• 中低冲击力
• 保持平滑地面

应用:
• 堆料、再处理、挖掘和堆积装载

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 4T-8101 的技术规格

计量单位

美制公制

机型: 装载机

高度(mm): 30

长度(mm): 496

高度(in): 1.18

长度(in): 19.53

宽度(mm): 170

查看更多
零件号 4T-8101 的兼容型号

WHEEL LOADER

950B/950E 962 950 950B 950E 950G 960F 962G 950F 950F II 966F II

查看更多
相关零件
2J-3507: 螺母
2J-3507: 螺母

履带螺母

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
4F-4042: 1-8 螺纹 76.2mm 长防松螺栓
4F-4042: 1-8 螺纹 76.2mm 长防松螺栓

1" - 8 x 3" 防松螺栓

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈