OHIO CAT
没有建议的结果

增设设备


注册

OHIO CAT

增设设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
零件号或名称
上一步首页掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具垫圈5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
上一步首页
掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具垫圈
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
Product Images
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈

Cat® 硬垫圈专为 0.625 英寸紧固件设计,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。

品牌: Cat

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
5P-8247 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5P-8247 的说明

Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续一致的高夹紧力。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 5P-8247 的技术规格

计量单位

美制公制

材料: 淬硬钢

垫圈类型: 平垫圈

适合螺栓尺寸(in): 5/8

适合螺栓尺寸(mm): M16

材料描述: 淬硬钢

涂层: 磷酸锌 + 机油可提供腐蚀防护,直至组装点(对于外部应用,建议进行喷漆)。耐盐雾,72 小时无红锈。涂层颜色 - 深灰色至黑色。

内径(英寸): 0.669

内径(mm): 17

外径(in): 1.26

外径(mm): 32

厚度(in): 0.138

厚度(mm): 3.5

硬化:

外径(mm): 32

内径(ID)- 1(in): 0.67

厚度 - 3(in): 0.14

内径(mm): 17

外径(OD)- 2(in): 1.26

表面处理: 磷酸酯和机油涂层

Outside Diameter (in): 1.26

Inside Diameter (in): 0.669

查看更多
零件号 5P-8247 的兼容型号

GENERATOR

SR4B SR4 SR4BHV

TRUCK ENGINE

3176 3408B 1673C 3406C 3406B C15 3306C 3306B C-10 C-15 3126B 3408 3126E 3306 3208 3176B 3116 3126

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

TRACK FELLER BUNCHER

1190 1390 TK751 1190T

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 312C 307 312C L 350-A L 350 L M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 225 235 320-A 215 375-A 245 M312 M315 M318

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

631E 641B 621B 621E 627B

HYDRAULIC CONTROL

48 173B 163 143 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

D349 3516 3512

TRACK LOADER

973 943 941 953 951C 951B 953C 941B 955K 955L

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48-P2300

SOIL COMPACTOR

815

BACKHOE LOADER

438C 426C 416 426 436C 428 446B 438 436 416C 428B 416B 428C

WHEEL DOZER

814K 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E 908 914K 914G 908M

WHEEL LOADER

960F 972G 972H 950G 962G 950F G926 G916 966D 966C 966E 966H 966G 930H 930R 930T 936E 924H 924G 928F 938G 938F 926E 928G 928HZ 916 920 908K 908M 926 930 936 950 982 XE 980 XE 924GZ 924HZ 980B 980C 980H 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 TH82 TH83 RT100 TH103 TH62 TH63

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D30C D30D D35C D25D D25C D350C D300E II

WHEELED EXCAVATOR

M318C M315C M316C M313C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-180 PS-300B PF-300B PS-110 PS-130

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 3412 3406 3512 3516 3508 D398 D399 D379 3516B 3406C D348 D346 D398B 3512C D333C 3056 D353C D353E D353D C15 D330C D379B

ASPHALT SCREED

AS2301

QUARRY TRUCK

771D

WHEEL SCRAPER

641B 631D 631E 621E 633E 621B 623F 623B 623E 637E 639D 641

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

TRACTOR

776 768C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G379 G3612 G3608 G3606

TRAILER

VFS70 VFS50

BULLDOZER

824S 834U 834S 7SU 7S LGP 8S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 7S 10U 8A 3S 3P 4A

PUMPER

SCT673 CPT372 SPS342 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AE40 II AD55 AD30 AD45 AD40

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 140B 140G 130G 160G

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D6R II D3B D4G D4H D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6E D6H D6 D5 D4E SR D7G2 D7F D7H D8K D8H D9H D6G2 XL

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3056 3208 3304 3306 3412 3408 3406 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 3618 D379A D379B D399 D330C 3408B 3406B D348 D398A D398B C280-16 D333C 3304B C280-6 C280-8

PIPELAYER

561D 561C 572G 583K 571G 594H

STABILIZER MIXER

SM-350

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CS-563 CB-614 CP-563 CP-323 CB-434B CB-434

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

MARINE TRANSMISSION

7261 7221

RECLAIMER MIXER

RM-350

ENGINE

G3606 G3612

COLD PLANER

PR-1000C PR-450 PR-1000 PM-565

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

3176C 3116 3306 3208 C4.4

CHALLENGER

55 65 65C 65B 65D 75C 85C 35 45 70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 C280-16 3612 3408 3512 3516

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6540 MD6640

RIPPER

977 951 955 6 5 4 10

MARINE GEAR

3192 7251

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

794 AC 793F OEM 775D 775G OEM 769D 69D 773D 797F 795F AC 775G LRC

TRACK-TYPE LOADER

977K

查看更多
比较备用件
5P-8247
此零件:
5P-8247: 3.5mm 厚硬垫圈
适合螺栓尺寸(in)

5/8

内径(英寸)

0.669

外径(in)

1.26

描述

Cat® 硬垫圈专为 0.625 英寸紧固件设计,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。

627-7249
此零件:
627-7249: FASTNER BIN KIT; 5/8 INCH-COARSE
Thread Size (in)

5/8-11

Bolt Length (in)

1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4

描述

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 5/8 in., 5 Assorted Lengths, 7 Part Numbers, 175 Pieces, Phosphate and Oil Coating

3E-6640
此零件:
3E-6640: 硬件套件
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

描述

英制,粗牙螺纹 UNC

相关零件
0S-1569: 5/8-11" 螺纹外六角钢制螺栓
0S-1569: 5/8-11" 螺纹外六角钢制螺栓

Cat® 101.60 mm 轴长外六角钢制螺栓

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
9X-6380: 5/8"-11 x 1 1/2" 六角头螺栓
9X-6380: 5/8"-11 x 1 1/2" 六角头螺栓

Cat® 六角头螺栓

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
1B-4367: 5/8-11 六角头螺栓
1B-4367: 5/8-11 六角头螺栓

Cat® 5/8-11x3 英寸曲轴齿轮螺栓

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
1A-1135: 5/8"-11 x 2" 六角头螺栓
1A-1135: 5/8"-11 x 2" 六角头螺栓

履带螺栓

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
4K-0367: 0.625" 六角螺母
4K-0367: 0.625" 六角螺母

Cat® 0.625" 钢制六角全高螺母