登录
Cat® 平垫圈,内径 X 外径 X 厚:8.8 X 16 X 2 mm
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
0.346
5/16
0.346
Cat® 平垫圈,内径 X 外径 X 厚:8.8 X 16 X 2 mm
1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 1/2-20
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2
英制,细牙螺纹 UNC
公制粗牙紧固件套件,5 种尺寸,9 种长度,32 个零件号,630 件,磷酸酯和机油涂层
5/16-18
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3
Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 3/8 in., 9 Assorted Lengths, 11 Part Numbers, 405 Pieces, Phosphate and Oil Coating
Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M8, 7 Assorted Lengths, 9 Part Numbers, 225 Pieces, Phosphate and Oil Coating
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
英制粗牙螺纹紧固件套件,4 种尺寸,7 种长度,27 个零件号,512 件,磷酸酯和油涂层
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
英制,粗牙螺纹 UNC
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
英制粗牙螺纹紧固件套件,5 种尺寸,7 种长度,34 个零件号,934 件,磷酸酯和机油涂层
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货