10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10
选择商店
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
货盘叉用于在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。
更多的货盘叉齿可提高货盘叉架的多功能性,方便搬运托盘化施工现场的各种物料。
振动操作和动力可在一个非常紧凑的尺寸上提供极佳的压实效果。
高强度铲斗,为在广泛的应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计。
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。
高强度铲斗,为在广泛的应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计。
货盘叉用于在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
高强度铲斗,为在广泛的应用范围中实现最佳性能和最大价值而设计。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
正在查看第 1 - 16 页,共 1155 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 16 页,共 1155 页
正在查看第 1 - 16 页,共 1155 页
Cat
宽度
80.2 in
容量
0.63 yd³
重量
630.5 lb
高度
16.8 in
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
底刃厚度
0.7 in
铲刃厚度
0.6 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
宽度
74.1 in
容量
0.58 yd³
重量
597.5 lb
高度
16.8 in
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
底刃厚度
0.7 in
铲刃厚度
0.6 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
高度
36.8 in
宽度
45.8 in
重量
211.6 lb
叉齿长度
48
叉齿宽度
3.9 in
叉齿高度
21.3 in
叉齿厚度
1.6
叉齿重量
105.8 lb
工作重量
429.9 lb
总成重量
430 lb
总长度
58.3 in
接口类型
滑移转向连接器
Cat
叉齿长度
48
叉齿宽度
3.9 in
叉齿高度
21.3 in
叉齿厚度
1.6 in
叉齿重量
114 lb
总长度
50.7 in
Machine Type
滑移式装载机,紧凑型履带和多地形装载机,轮式装载机
Cat
钢轮宽度
66 in
Drum Width (in)
66
重量
2063.5 lb
Drum Diameter (in)
25
所需液压系统
标准流量
Interface Type
SSL
总宽度
73 in
高度
25 in
长度
39.7 in
钢轮直径
25 in
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
最大流量下的钢轮频率
2946 次振动/分钟
钢轮摆动倾斜范围
± 15 度
动力
11902.7 lb
振幅
0.046 in
马达尺寸
1.7 in³
驱动方法
齿轮马达 - 直接
Compaction Force
10000 - 20000 lbs | 4536- 9072 kg
Cat
宽度
24 in
Rated Capacity (ft3)
8.1
容量
8.1 ft³
Width (in)
24
重量
392.4 lb
Ground Engaging Tools
J225
底刃厚度
1 in
齿尖半径
40 in
接口类型
销接式
Cat
宽度
68.1 in
容量
0.52 yd³
重量
551.2 lb
高度
16.8 in
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
底刃厚度
0.7 in
铲刃厚度
0.6 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
宽度
80.2 in
容量
0.63 yd³
重量
582 lb
高度
16.8 ft³
长度
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
底刃厚度
0.7 in
接口类型
滑移转向连接器
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Cat
宽度
36 in
Rated Capacity (ft3)
13.7
容量
13.7 ft³
Width (in)
36
重量
507.1 lb
Ground Engaging Tools
J225
底刃厚度
1 in
齿尖半径
40 in
接口类型
销接式
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
42
高度
36.8 in
宽度
45.8 in
重量
211.6 lb
叉齿长度
42.1
叉齿宽度
3.9 in
叉齿高度
21.3 in
叉齿厚度
1.6
叉齿重量
97 lb
工作重量
410.1 lb
总成重量
409 lb
总长度
52.4 in
接口类型
滑移转向连接器
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
3037.3 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 单行星齿轮减速
安装支架的设计
滑移式装载机连接器
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-83 L/min(11-22 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
总宽度 - 含支架
45.4 in
总长度 - 含支架
23.5 in
总高度
36.8 in
壳体直径
9.9 in
回转范围
102 度
Torque (lb.ft)
3037
回转范围(前/后)
120 度
回转范围(左/右)
102 度
重量
366 lb
马达排量
15 in³
最大流量下的刀头转速
71 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
Machine Type
滑移式装载机,紧凑型履带和多地形装载机,紧凑型履带式装载机,紧凑型轮式装载机,轮式装载机
Cat
Diameter (in)
12
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.3 in
重量
101.4 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
4
Cat
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.7 in
重量
202.8 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
8
Diameter (in)
24
Cat
宽度
18 in
Rated Capacity (ft3)
5.3
容量
5.3 ft³
Width (in)
18
重量
332.9 lb
Ground Engaging Tools
J225
底刃厚度
1 in
齿尖半径
40.1 in
接口类型
销接式
Cat
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.3 in
重量
143.3 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
6
Diameter (in)
18
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
544.5 lb
Height
16.8 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.75 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Base Edge