用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
安装支架用于与 B2、B4、B4s、B6、B6s 和 B8 液压锤搭配使用。
用于清拆和建筑应用。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
用于清拆和建筑应用。
安装支架用于与 B4、B4s、B6 和 B6s 液压锤搭配使用。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
正在查看第 1 - 16 页,共 144 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 16 页,共 144 页
正在查看第 1 - 16 页,共 144 页
Cat
工作重量 - 含工具
277 kg
Model/Style
B6s Top Mount
能级
680 J
Energy Class (J)
680
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
68 mm
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
12238 kPa
最小承载重量
3629 kg
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
316 mm
总长度
440 mm
总高度
1370 mm
高度 - 不含工具
993 mm
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
344 kg
Model/Style
B8s Top Mount
能级
1150 J
Energy Class (J)
1150
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
75 mm
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
11749 kPa
最小承载重量
6350 kg
最佳液压流量
50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度
316 mm
总长度
440 mm
总高度
1402 mm
高度 - 不含工具
1044 mm
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
116.8 kg
Model/Style
B2s Top Mount
能级
290 J
Energy Class (J)
290
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
45 mm
冲击频率
700-1200 bpm
最小工作压力
8798 kPa
最小承载重量
1497 kg
最佳液压流量
20-30 lpm(5.3-7.9 gpm)
总宽度
300 mm
总长度
340 mm
总高度
1091 mm
高度 - 不含工具
795 mm
Machine Type
挖掘机
Sound Suppression
静音设计
Cat
工作重量 - 含工具
162 kg
Model/Style
B4s Top Mount
能级
370 J
Energy Class (J)
370
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
钎杆轴直径
53 mm
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
10286 kPa
最小承载重量
2540 kg
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
300 mm
总长度
340 mm
总高度
1195 mm
高度 - 不含工具
865 mm
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
259 kg
Model/Style
B6 Top Mount
能级
680 J
Energy Class (J)
680
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
68 mm
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
12238 kPa
最小承载重量
3629 kg
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
316 mm
总长度
440 mm
总高度
1375 mm
高度 - 不含工具
948 mm
Machine Type
挖掘机,挖掘装载机,滑移式装载机,紧凑型履带式装载机
Cat
工作重量 - 含工具
349.7 kg
Model/Style
B8 Top Mount
能级
1150 J
Energy Class (J)
1150
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
75 mm
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
11749 kPa
最小承载重量
6350 kg
最佳液压流量
50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度
316 mm
总长度
440 mm
总高度
1413 mm
高度 - 不含工具
1005 mm
Machine Type
挖掘机,挖掘装载机,滑移式装载机,紧凑型履带式装载机
Cat
工作重量 - 含工具
86.3 kg
Model/Style
B1s Top Mount
能级
200 J
Energy Class (J)
200
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
40 mm
冲击频率
800-1400 bpm
最小工作压力
8798 kPa
最小承载重量
1098 kg
最佳液压流量
15-25 lpm(4-6.6 gpm)
总宽度
300 mm
总长度
340 mm
总高度
977 mm
高度 - 不含工具
727 mm
Machine Type
挖掘机
Sound Suppression
静音设计
Cat
接口类型
销接式(销抓取器)
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
重量
15
Machine Class
MHE 5-6 Ton
总宽度
323
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
总长度
440
总高度
310
Cat
工作重量 - 含工具
159 kg
Model/Style
B4 Top Mount
能级
370 J
Energy Class (J)
370
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
钎杆轴直径
53 mm
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
10286 kPa
最小承载重量
2540 kg
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
300 mm
总长度
340 mm
总高度
1190 mm
高度 - 不含工具
830 mm
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cat
钎杆轴直径
68 mm
Hammer Compatibility
B6
总长度
702 mm
Tool Shaft Diameter (mm)
68
重量
17 kg
Weight (kg)
17
Cat
钎杆轴直径
68 mm
Hammer Compatibility
B6
总长度
702 mm
Tool Shaft Diameter (mm)
68
重量
18 kg
Weight (kg)
18
Cat
工作重量 - 含工具
148 kg
Model/Style
B4 Side Mount
能级
370 J
Energy Class (J)
370
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
钎杆轴直径
53 mm
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
10286 kPa
最小承载重量
3000 kg
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
277 mm
总长度
476 mm
总高度
1182 mm
高度 - 不含工具
822 mm
Compatibility
Excavators
Cat
接口类型
滑移转向连接器
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
重量
148 kg
Machine Class
SSL/CTL
总宽度
1263 mm
Interface Type
Skid Steer Coupler
总长度
357 mm
总高度
547 mm
Cat
钎杆轴直径
68 mm
Hammer Compatibility
H65
总长度
650 mm
Tool Shaft Diameter (mm)
68
重量
17 kg
Weight (kg)
17
Cat
钎杆轴直径
58 mm
Hammer Compatibility
H55
总长度
550 mm
Tool Shaft Diameter (mm)
58
重量
10 kg
Weight (kg)
10
Cat
钎杆轴直径
75 mm
Hammer Compatibility
B8
总长度
695 mm
Tool Shaft Diameter (mm)
75
重量
21 kg
Weight (kg)
21