Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
用于增加螺旋钻系统的挖掘深度。
用于增加螺旋钻系统的挖掘深度。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
用于增加螺旋钻系统的挖掘深度。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
能够轻松、高效地挖掘桩孔、地基、灌木及树木种植坑。
正在查看第 1 - 16 页,共 53 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 16 页,共 53 页
正在查看第 1 - 16 页,共 53 页
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
3037.3 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 单行星齿轮减速
安装支架的设计
滑移式装载机连接器
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-83 L/min(11-22 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
总宽度 - 含支架
45.4 in
总长度 - 含支架
23.5 in
总高度
36.8 in
壳体直径
9.9 in
回转范围
102 度
Torque (lb.ft)
3037
回转范围(前/后)
120 度
回转范围(左/右)
102 度
重量
366 lb
马达排量
15 in³
最大流量下的刀头转速
71 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
Machine Type
滑移式装载机,紧凑型履带和多地形装载机,紧凑型履带式装载机,紧凑型轮式装载机,轮式装载机
Cat
Diameter (in)
12
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.3 in
重量
101.4 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
4
Cat
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.7 in
重量
202.8 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
8
Diameter (in)
24
Cat
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.3 in
重量
143.3 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
6
Diameter (in)
18
Cat
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
48.7 in
重量
75 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
4
Diameter (in)
9
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
815 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 直接驱动
安装支架的设计
1 吨小型挖掘机销接式
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
75-90 L/min(20-24 gpm)
最佳液压压力
105-150 bar(1523-2176 psi)
总宽度 - 含支架
11 in
总长度 - 含支架
11 in
总高度
35.4 in
壳体直径
11 in
Torque (lb.ft)
815
回转范围(前/后)
36 度
回转范围(左/右)
76 度
重量
174.2 lb
马达排量
24 in³
最大流量下的刀头转速
191 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
挖掘机,小型挖掘机
Cat
总长度
42 in
Overall Length (in)
42
重量
44.1 lb
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments (in)
12
Cat
总长度
31.3 in
Overall Length (in)
31
重量
33.1 lb
Number of Adjustments
1
Length Between Adjustments (in)
12
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
3038.8 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 单行星齿轮减速
安装支架的设计
5 吨小型挖掘机销接式
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-83 L/min(11-22 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
总宽度 - 含支架
11.4 in
总长度 - 含支架
14.2 in
总高度
34.4 in
壳体直径
11 in
Torque (lb.ft)
3040
回转范围(前/后)
72 度
回转范围(左/右)
76 度
重量
207.2 lb
马达排量
15.26 in³
最大流量下的刀头转速
71 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
挖掘机,小型挖掘机
Cat
总长度
78 in
Overall Length (in)
78
重量
77.2 lb
Number of Adjustments
6
Length Between Adjustments (in)
12
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
5034.6 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 双行星齿轮减速
安装支架的设计
8 吨小型挖掘机销接式
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
95-130 L/min(25-34 gpm)
最佳液压压力
207-290 bar(3002-4206 psi)
总宽度 - 含支架
13.9 in
总长度 - 含支架
17.5 in
总高度
36.1 in
壳体直径
11 in
Torque (lb.ft)
5040
回转范围(前/后)
60 度
回转范围(左/右)
76 度
重量
324.1 lb
马达排量
2.67 in³
最大流量下的刀头转速
81 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
挖掘机,小型挖掘机
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
3038.8 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 单行星齿轮减速
安装支架的设计
3 吨小型挖掘机销接式
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-83 L/min(11-22 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
总宽度 - 含支架
11.8 in
总长度 - 含支架
11.1 in
总高度
34.4 in
壳体直径
11 in
Torque (lb.ft)
3040
回转范围(前/后)
72 度
回转范围(左/右)
76 度
重量
202.8 lb
马达排量
15.26 in³
最大流量下的刀头转速
71 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
挖掘机,小型挖掘机
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
5034.6 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 双行星齿轮驱动
安装支架的设计
滑移式装载机连接器
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
95-130 L/min(25-34 gpm)
最佳液压压力
207-290 bar(3002-4206 psi)
总宽度 - 含支架
45.4 in
总长度 - 含支架
23.5 in
总高度
38.5 in
壳体直径
9.9 in
回转范围
102 度
Torque (lb.ft)
5034
回转范围(前/后)
120 度
回转范围(左/右)
102 度
重量
401.2 lb
马达排量
3 in³
最大流量下的刀头转速
81 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
Machine Type
滑移式装载机,紧凑型履带和多地形装载机,紧凑型履带式装载机,紧凑型轮式装载机,轮式装载机
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
5037.5 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 双行星齿轮减速
安装支架的设计
415-444 挖掘装载机销接式
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
95-130 L/min(25-34 gpm)
最佳液压压力
207-290 bar(3002-4206 psi)
总宽度 - 含支架
14.1 in
总长度 - 含支架
25.6 in
总高度
39.6 in
壳体直径
11 in
Torque (lb.ft)
5040
回转范围(前/后)
117 度
回转范围(左/右)
76 度
重量
403.4 lb
马达排量
2.67 in³
最大流量下的刀头转速
81 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Pin-On
Machine Type
挖掘装载机
Cat
最大压力下传动轴的扭矩
1699.3 lb/ft
驱动方法
摆线马达 - 直接驱动
安装支架的设计
滑移式装载机连接器
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-83 L/min(11-22 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
总宽度 - 含支架
45 in
总长度 - 含支架
23.5 in
总高度
40.2 in
壳体直径
9.9 in
回转范围
102 度
Torque (lb.ft)
1700
回转范围(前/后)
120 度
回转范围(左/右)
102 度
重量
423.3 lb
马达排量
38 in³
最大流量下的刀头转速
127 rpm
六角形输出轴尺寸
2 in
Mounting Bracket Design
Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
Machine Type
滑移式装载机,紧凑型履带和多地形装载机,紧凑型履带式装载机,紧凑型轮式装载机,轮式装载机
Cat
Type
Standard Bit
类型
标准钻头
总长度
50.3 in
重量
381.4 lb
钻头加长件
305、610、915、1829 mm(12、24、36、72 in)
斗齿
12
Diameter (in)
36
ZBAVTE SE PRVKU POUHÉHO ODHADU PŘI OPRAVÁCH
Aplikace Cat® SIS2GO obsahuje vše, co potřebujete k opravě svého zařízení, ať už jde o řešení potíží kódu závady, získání pokynů k opravě krok za krokem nebo zajištění správných dílů.
ZBAVTE SE PRVKU POUHÉHO ODHADU PŘI OPRAVÁCH
Aplikace Cat® SIS2GO obsahuje vše, co potřebujete k opravě svého zařízení, ať už jde o řešení potíží kódu závady, získání pokynů k opravě krok za krokem nebo zajištění správných dílů.