此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
正在查看第 1 - 16 页,共 23 页
木屑铲斗专为大量装载木屑而设计。
Cat
宽度
120.6
Width (in)
121
高度
63.5
Capacity (yd3)
7.8
重量
4078.5
Interface Type
Fusion
长度
78
容量
7.9
底刃厚度
1
铲刃厚度
1
接口类型
Fusion™ 连接器
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
在装载和搬运应用以及各种应用和物料的平整、调平和卸载作业中,通用型高性能系列铲斗可提供更高的填充系数和更好的物料保持能力。
Cat
宽度
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
2.4
高度
51.9 in
Width (in)
97
重量
1349.2 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
长度
41.5 in
容量
2.4 yd³
底刃厚度
1 in
接口类型
IT 连接器
在装载和搬运应用以及各种应用和物料的平整、调平和卸载作业中,通用型高性能系列铲斗可提供更高的填充系数和更好的物料保持能力。
Cat
宽度
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
3.2
高度
57 in
Width (in)
97
重量
2204.6 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
长度
50.6 in
容量
3.1 yd³
底刃厚度
1 in
接口类型
销接式
在装载和搬运应用以及各种应用和物料的平整、调平和卸载作业中,通用型高性能系列铲斗可提供更高的填充系数和更好的物料保持能力。
Cat
宽度
100 in
Rated Capacity (yd3)
3.1
高度
52 in
Width (in)
100
重量
2014 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
长度
48 in
容量
3.1 yd³
底刃厚度
1 in
接口类型
IT 连接器
在装载和搬运应用以及各种应用和物料的平整、调平和卸载作业中,通用型高性能系列铲斗可提供更高的填充系数和更好的物料保持能力。
Cat
宽度
100 in
Rated Capacity (yd3)
3.1
高度
53 in
Width (in)
100
重量
2095 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
长度
51 in
容量
3.1 yd³
底刃厚度
1 in
接口类型
销接式
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 lb/in
Height
56.1 in
Weight
2555.2 lb
Length
56.5 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 lb/in
Height
65.4 in
Weight
2991.7 lb
Length
63.1 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 lb/in
Height
59.8 in
Weight
2852.8 lb
Length
63.1 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
52.9 in
Weight
2411.9 lb
Length
54.7 in
Capacity
3.9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
正在查看第 1 - 16 页,共 23 页
正在查看第 1 - 16 页,共 23 页
选择商店
选择商店
ลดการคาดเดาในการซ่อมแซม
ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด รับคำแนะนำในการซ่อมแซมทีละขั้นตอน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสม แอป Cat® SIS2GO มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณด้วยความมั่นใจ
ลดการคาดเดาในการซ่อมแซม
ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด รับคำแนะนำในการซ่อมแซมทีละขั้นตอน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสม แอป Cat® SIS2GO มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณด้วยความมั่นใจ
选择商店
定价和供货情况
选择设备