10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
WHEELER MACHINERY CO.

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

WHEELER MACHINERY CO.

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页动力传动系制动器和部件停车制动盘460-2632: 反作用盘
首页
动力传动系制动器和部件停车制动盘
460-2632: 反作用盘
460-2632: 反作用盘

品牌: Cat

fallback-image
460-2632: 反作用盘

品牌: Cat

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
保存到列表

列表详细信息及设置
关联设备 (可选)
您的帐户没有关联任何设备。访问“我的设备”来添加设备。

列表可见性
列表在默认情况下仅个人可见。 设置为公开,以与组织成员共享。
公有

支持的文件类型:

.csv (样本),

.xlsx (样本).

浏览
创建并保存取消
保修信息
退货政策
描述
描述

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
查看更多
兼容型号
兼容型号
Compact Wheel Loader
914914K914M910920918M920K910K910M
查看更多
Compact Wheel Loader
914914K914M910920918M920K910K910M
保修信息
退货政策
460-2632 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
460-2632 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 460-2632 的说明
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 460-2632 的技术规格
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
查看更多
零件号 460-2632 的兼容型号

COMPACT WHEEL LOADER

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈