查找原厂适配的零件并查看零件图。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
Cat Reman 预燃室(NWC)
Cat
Bolt Length (in)
5.118
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Coating
Zinc
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
3.701
Hand of Thread
RH
1 - 2/2 结果
1 - 2/2 结果