Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页车间用品车间照明和电气产品手电筒和电池1U-7321: 标准手电筒
首页车间用品车间照明和电气产品手电筒和电池1U-7321: 标准手电筒
1U-7321: 标准手电筒

Cat® 标准手电筒(2 节 1 号电池)

品牌: Cat

产品图像
1U-7321: 标准手电筒
1U-7321: 标准手电筒

Cat® 标准手电筒(2 节 1 号电池)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 1U-7321 的技术规格

计量单位

美制公制
长度(mm): 254.0
长度(in): 10.0
总高度(mm): 71.1
总长度(mm): 330.2
总宽度(mm): 71.1
总高度(in): 2.79
材料描述:
蓄电池: 2 节 1 号电池(备用灯 4C-9464)
总长度(in): 13.0
总宽度(in): 2.79
Material: Carbon Steel,Phenolic Plastic
查看更多