Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页结构和其他系统部件轻型机架和主体装配操纵杆和链节211-4921: 横向控制杆
首页结构和其他系统部件轻型机架和主体装配操纵杆和链节211-4921: 横向控制杆
211-4921: 横向控制杆

Cat® 横向控制杆,适用于 776/777 非公路用卡车,711.2 mm 中心至中心长度

品牌: Cat

产品图像
211-4921: 横向控制杆
211-4921: 横向控制杆
211-4921: 横向控制杆
211-4921: 横向控制杆
211-4921: 横向控制杆

Cat® 横向控制杆,适用于 776/777 非公路用卡车,711.2 mm 中心至中心长度

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
211-4921 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 211-4921 的技术规格

计量单位

美制公制
孔径(in): 5.12
孔径(mm): 130.14
长度(in): 28.0
长度(mm): 711.2
材料:
总高度(in): 3.15
总高度(mm): 80.0
总长度(in): 37.0
总长度(mm): 940.0
总宽度(in): 9.02
总宽度(mm): 229.0
查看更多
零件号 211-4921 的兼容型号

采石卡车

777E

牵引机

776D 776C

非公路用卡车

777G 777E 777

卡车

777C 777D 777G 777F

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货