Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机发动机滤清器和油液发动机滤清器燃油滤清器壳体358-1584: 滤网壳体
首页发动机发动机滤清器和油液发动机滤清器燃油滤清器壳体358-1584: 滤网壳体
358-1584: 滤网壳体

Cat® Screen Housing filters out debris and contaminants, protecting the gear case's internal components

品牌: Cat

产品图像
358-1584: 滤网壳体
358-1584: 滤网壳体
358-1584: 滤网壳体
358-1584: 滤网壳体
358-1584: 滤网壳体

Cat® Screen Housing filters out debris and contaminants, protecting the gear case's internal components

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
358-1584 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 358-1584 的技术规格
Material: Gray (Flake) Iron
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 358-1584 的兼容型号

轮式推土机

834 834K

轮式装载机

988K 988

垃圾填埋压实机

836K 836

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货