增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页动力传动系转向转向摩擦片378-1879: 463mm 外径制动摩擦片
首页动力传动系转向转向摩擦片378-1879: 463mm 外径制动摩擦片
378-1879: 463mm 外径制动摩擦片

Cat® 摩擦片(制动器)

品牌: Cat

产品图像
378-1879: 463mm 外径制动摩擦片
378-1879: 463mm 外径制动摩擦片
378-1879: 463mm 外径制动摩擦片
378-1879: 463mm 外径制动摩擦片
378-1879: 463mm 外径制动摩擦片

Cat® 摩擦片(制动器)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
378-1879 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 378-1879 的技术规格

计量单位

美制公制
内径(in): 13.3948
内径(mm): 340.23
外径(in): 18.228
外径(mm): 463.0
厚度(in): 0.2
厚度(mm): 5.08
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
查看更多
零件号 378-1879 的兼容型号

自卸卡车

740 740B

井下铰接式卡车

AD30

铰接式卡车

735B 740 735 OEM 740B 735

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货