Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座盖539-5622: 铲斗中心适配器盖
首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座盖539-5622: 铲斗中心适配器盖
539-5622: 铲斗中心适配器盖

Cat® Advansys™ X170 中心齿座盖,长 X 宽 X 高:202 X 304 X 167 mm

品牌: Cat

产品图像
539-5622: 铲斗中心适配器盖
539-5622: 铲斗中心适配器盖
539-5622: 铲斗中心适配器盖
539-5622: 铲斗中心适配器盖
539-5622: 铲斗中心适配器盖

Cat® Advansys™ X170 中心齿座盖,长 X 宽 X 高:202 X 304 X 167 mm

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
539-5622 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 539-5622 的说明

描述:
Advansys™ 齿座盖(零件号 539-5622)是一种齐平安装中心齿座盖,与机械连接的双带 X170 齿座配合使用,用于保护某些轮式装载机型号的铲斗。

特性:
• X170 齿座的铸钢盖
• 重量:23.84 kg(52.56 lb)
• 长度:202 mm(7.95 in)
• 宽度:304 mm(11.97 in)
• 高度:167 mm(6.57 in)

应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

查看更多
零件号 539-5622 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(in): 5.354
高度(mm): 136.0
长度(in): 7.95
长度(mm): 202.0
材料: 铸钢
重量?╧g): 23.84
重量(lb): 52.56
宽度(in): 11.969
宽度(mm): 304.0
Series: Advansys
Size: Advansys 220
Overall Length (mm): 202.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 7.953
Adapter Series: Advansys
Position: Center
Adapter Size: Advansys 220
Type: Wear Cap
Attachment Method: Slip-On
查看更多
零件号 539-5622 的兼容型号

轮式装载机

995 994F 994K 994H

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货