Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机排气系统排气歧管和歧管部件550-5870: 加热器护罩组件
首页发动机排气系统排气歧管和歧管部件550-5870: 加热器护罩组件
550-5870: 加热器护罩组件

Cat® Engine Exhaust Manifold Heat Shield deflects and reduces heat from the engine exhaust system, ensuring surrounding components remain protected

品牌: Cat

产品图像
550-5870: 加热器护罩组件
550-5870: 加热器护罩组件
550-5870: 加热器护罩组件
550-5870: 加热器护罩组件
550-5870: 加热器护罩组件

Cat® Engine Exhaust Manifold Heat Shield deflects and reduces heat from the engine exhaust system, ensuring surrounding components remain protected

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
550-5870 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 550-5870 的技术规格

计量单位

美制公制
Overall Length (mm): 327.2
Overall Length (in): 12.88
Internal Thread: 3/8"-16
Weight (kg): 2.4
Weight (lb): 5.3
Material: Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal,Thermal Insulation,Stainless Steel
查看更多
零件号 550-5870 的兼容型号

履带式拖拉机

D11T D10T2 D10 D10T D11

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货