Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座572-0861: 铲斗齿座
首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座572-0861: 铲斗齿座
572-0861: 铲斗齿座

Cat® 焊接式 M75 双带适配器

品牌: Cat

产品图像
572-0861: 铲斗齿座
572-0861: 铲斗齿座
572-0861: 铲斗齿座
572-0861: 铲斗齿座
572-0861: 铲斗齿座
572-0861: 铲斗齿座

Cat® 焊接式 M75 双带适配器

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
572-0861 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 572-0861 的技术规格

计量单位

美制公制
Series: X-2
Size: M75
Overall Length (mm): 735.9
Width (in): 8.425
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 28.972
Width (mm): 214.0
Base Edge Thickness Class: 100
Bevel Angle: 30.0
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 10.831
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 275.1
Type: Two Strap
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
查看更多
零件号 572-0861 的兼容型号

扩展采矿产品

LD350

液压铲

6015B 6015 6020B

查看更多
相关零件
572-0863: 铲斗齿座
572-0863: 铲斗齿座

Cat® 焊接式 M75 双带跨式适配器 - 右侧

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
572-0862: 铲斗齿座
572-0862: 铲斗齿座

Cat® 焊接式 M75 双带跨式适配器 - 左侧

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
572-0864: 中心齿座盖
572-0864: 中心齿座盖

Cat® Advansys™ M75 中心齿座盖,长 X 宽 X 高:230 X 128 X 77.7 mm

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
572-0863
572-0863: 铲斗齿座
查看价格
联系您的代理商
572-0862
572-0862: 铲斗齿座
查看价格
联系您的代理商
572-0864
572-0864: 中心齿座盖
查看价格
联系您的代理商
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货