增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页车间用品车间安全用品吸收材料和防溅溢套件吸收材料591-8542: 15" x 18 " Heavyweight Oil Only Absorbent Pad
首页车间用品车间安全用品吸收材料和防溅溢套件吸收材料591-8542: 15" x 18 " Heavyweight Oil Only Absorbent Pad
591-8542: 15" x 18 " Heavyweight Oil Only Absorbent Pad

Cat® Heavyweight Oil Only Absorbent Pad efficiently absorbs oil and oil-based fluids while repelling water, ensuring clean and dry surfaces

品牌: Cat

fallback-image
591-8542: 15" x 18 " Heavyweight Oil Only Absorbent Pad

Cat® Heavyweight Oil Only Absorbent Pad efficiently absorbs oil and oil-based fluids while repelling water, ensuring clean and dry surfaces

品牌: Cat

描述技术规格
零件号 591-8542 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 4.536
Weight (lb): 10.0
Material: Plastic,PVC Plastic
查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货