Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机涡轮系统涡轮增压器芯座610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯
首页发动机涡轮系统涡轮增压器芯座610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯
610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯

Cat® Cab Air Precleaner Filter Cartridge removes large particles from incoming air, safeguarding the cab's interior, and ensuring cleaner air for operators

品牌: Cat

产品图像
610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯
610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯
610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯
610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯
610-2092: 驾驶室空气预滤器滤清器芯

Cat® Cab Air Precleaner Filter Cartridge removes large particles from incoming air, safeguarding the cab's interior, and ensuring cleaner air for operators

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
610-2092 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 610-2092 的技术规格

计量单位

美制公制
Height without Seal (in): 8.74
Height with Seal (in): 8.74
Width (mm): 241.3
Type: Cartridge
Length (in): 9.5
Height with Seal (mm): 222
Media Type: High Efficiency
Height without Seal (mm): 222
Width (in): 9.5
Length (mm): 241.3
查看更多
零件号 610-2092 的兼容型号

轮式推土机

814 824 834 814K 834K 824K

单钢轮振动压路机

825K 815K 815 825

轮式装载机

988K 814K 988 988 XE 988K XE

垃圾填埋压实机

826K 816K 836K 826 816 836

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货