Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页底盘系统底盘系统套件连杆总成套件615-4329: 连杆套件
首页底盘系统底盘系统套件连杆总成套件615-4329: 连杆套件
615-4329: 连杆套件

Cat® Link Kit 1 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 260.35mm Track Pitch

品牌: Cat

fallback-image
615-4329: 连杆套件

Cat® Link Kit 1 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 260.35mm Track Pitch

品牌: Cat

保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

539-4754: 主连杆紧固件套件
539-4754: 主连杆紧固件套件数量: 2
7T-1000: 履带螺栓
7T-1000: 履带螺栓数量: 344
5P-8221: 履带螺母
5P-8221: 履带螺母数量: 344
458-7813: 常规负荷型履带连杆
458-7813: 常规负荷型履带连杆数量: 2
正在显示 1 - 4/4
描述技术规格兼容型号
零件号 615-4329 的说明

我们仍在努力为此零件添加说明。

零件号 615-4329 的技术规格

计量单位

美制公制
Track Bolt Thread: 1.125
Track Pitch (mm): 260.35
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (in): 10.25
Pin Retention System: Ppr
Grease Track Type: Not Applicable
UC System: GD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: 1.125
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: 1 Tooth Master
Number of Sections: 44
查看更多
零件号 615-4329 的兼容型号

履带式拖拉机

D10N D10R D10T

查看更多
相关零件
641-5681: 连杆套件
641-5681: 连杆套件

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR, SALT, 260.4mm Track Pitch

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
615-4327: 连杆套件
615-4327: 连杆套件

发布为型号 NT006 - 作为顶级其他记录,以提供一个套件,该套件将允许底盘系统基于 WEB 的选择工具找到合适的零件匹配,以向客户展示。

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
615-4331: 连杆套件
615-4331: 连杆套件

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 260.35mm Track Pitch

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
615-4325: 连杆套件
615-4325: 连杆套件

Cat® Link Kit 1 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 261mm Track Pitch

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
641-5681
641-5681: 连杆套件
查看价格
联系您的代理商
615-4327
615-4327: 连杆套件
查看价格
联系您的代理商
615-4331
615-4331: 连杆套件
查看价格
联系您的代理商
615-4325
615-4325: 连杆套件
查看价格
联系您的代理商
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货