Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页驾驶室驾驶室视野挡风玻璃雨刷器、冲洗器和部件雨刷器电机645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机
首页驾驶室驾驶室视野挡风玻璃雨刷器、冲洗器和部件雨刷器电机645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机
645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机

Cat® Window Wiper Motor powers the wiper blades, ensuring clear visibility by removing rain, snow, and debris from the windshield

品牌: Cat

产品图像
645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机
645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机
645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机
645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机
645-2974: 32 伏车窗雨刷器电机

Cat® Window Wiper Motor powers the wiper blades, ensuring clear visibility by removing rain, snow, and debris from the windshield

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
645-2974 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 645-2974 的技术规格

计量单位

美制公制
电压(伏特): 32
温度(°C): -40°C 至 85°C
温度(°F): -40°F 至 185°F
电流(安培): 2.4
接头针脚数: 4
重量?╧g): 2.2
重量(lb): 4.85
材料: 碳钢
查看更多
零件号 645-2974 的兼容型号

自卸卡车

740

铰接式卡车

740 GC 730 745 730 EJECTOR 725 735

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货