Zeppelin Power Norway

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Zeppelin Power Norway
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架普通平形板6E-6549: 6 mm 厚圆盘
首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架普通平形板6E-6549: 6 mm 厚圆盘
6E-6549: 6 mm 厚圆盘

用于固定紧固件的 Cat® 6 mm 厚钢制平垫圈

品牌: Cat

产品图像
6E-6549: 6 mm 厚圆盘
6E-6549: 6 mm 厚圆盘
6E-6549: 6 mm 厚圆盘
6E-6549: 6 mm 厚圆盘
6E-6549: 6 mm 厚圆盘

用于固定紧固件的 Cat® 6 mm 厚钢制平垫圈

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
6E-6549 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6E-6549 的技术规格
Material: Carbon Steel
查看更多
零件号 6E-6549 的兼容型号

石油发动机

2016 3512E

轮式推土机

844 854 854K 844H 844K

挖掘装载机

438C 426C 436C 446B 420D 416C 428C

发动机

G3608 3512E

轮式牵引机

633E II 623B 623G 623E 623F 621B 621E 621F 633D 621G 627G 627E 627F 631D 631E 631G 637G 637D 637E

抽吸泵

SPF743

船用辅助

3608

多地形装载机

267 277B 257 287 267B 277 257B 247 287B 247B

船用发动机

3616 3126B 3412E C7

卡车

785 789D 785G

燃气发动机

G3608 G3606 G3516

发电机组

C27

滑移式装载机

226B 252B 216B 268B 216 242B 228 226 246B 236 232 232B 248 246 242 262 248B 236B 252 262B

紧凑型轮式装载机

904H 904B

轮式装载机

990K 994 990H 990 980G 992K 990 II 994F 994D 994H

非公路用卡车

789G 789D 789 785

发电机组发动机

POWER SYS 3616

轮式铲运机

637G 637D 627G

旋转切割器

RC20

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货