選取商店
專為泥土、碎石的崎嶇整地與精細整地,以及輕量推土所設計。
Cat® Box 鏟刀是專為整地和整平所設計。每款機型皆設計為能使用雷射或 GPS 整地系統以手動和自動模式作業。
專為泥土、碎石的崎嶇整地與精細整地,以及輕量推土所設計。
耐用、高容量設計,可用於搬運泥土、碎石、家畜糞便及雪堆。
耐用、高容量設計,可用於搬運泥土、碎石、家畜糞便及雪堆。
Cat® Box 鏟刀是專為整地和整平所設計。每款機型皆設計為能使用雷射或 GPS 整地系統以手動和自動模式作業。
專為泥土、碎石的崎嶇整地與精細整地,以及輕量推土所設計。
檢視 7 的 1 - 7
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換
檢視 7 的 1 - 7
檢視 7 的 1 - 7
ZBAVTE SE PRVKU POUHÉHO ODHADU PŘI OPRAVÁCH
Aplikace Cat® SIS2GO obsahuje vše, co potřebujete k opravě svého zařízení, ať už jde o řešení potíží kódu závady, získání pokynů k opravě krok za krokem nebo zajištění správných dílů.
ZBAVTE SE PRVKU POUHÉHO ODHADU PŘI OPRAVÁCH
Aplikace Cat® SIS2GO obsahuje vše, co potřebujete k opravě svého zařízení, ať už jde o řešení potíží kódu závady, získání pokynů k opravě krok za krokem nebo zajištění správných dílů.
Cat
Overall Width (in)
92
寬度 - 全傾斜
80.7 in
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
傾斜角度範圍 +/-
10 度
鏟刀高度
24.4 in
總高度
30.9
長度
40.5 in
重量
1164 lb
刀刃厚度
0.6 in
所需的液壓系統分部
高流量 XPS
最佳液壓流量
42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力
145-235 bar (2100-3400 psi)
介面類型
滑移轉向接頭
Cat
總寬度
87.4 in
工作寬度
83.9 in
最佳液壓流量
30-85 L/min (8-22 gpm)
需要用雙操縱桿進行完整的作業機具控制
是
Overall Width (in)
87
最佳液壓壓力
140-170 bar (2031-2466 psi)
總長度
81.2 in
總高度
106.1 in
重量
1999.6
傾斜角度範圍 +/-
15 度
升起
5 in
降低
4 in
介面類型
滑移轉向接頭
Cat
Overall Width (in)
79
寬度 - 全傾斜
68.9 in
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
傾斜角度範圍 +/-
10 度
鏟刀高度
24.4 in
總高度
25.1
長度
40.5 in
重量
1014 lb
刀刃厚度
0.6 in
所需的液壓系統分部
標準流量
最佳液壓流量
42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力
145-235 bar (2100-3400 psi)
介面類型
滑移轉向接頭
Cat
寬度 - 全傾斜
66.3 in
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
鏟刀高度
24.2 in
Overall Width (in)
75
長度
29.6 in
重量
690 lb
刀刃厚度
0.6 in
最佳液壓流量
42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力
145-235 bar (2100-3400 psi)
所需的液壓系統分部
標準流量
介面類型
滑移轉向接頭
Cat
寬度 - 全傾斜
76.7 in
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
鏟刀高度
24.2 in
Overall Width (in)
87
長度
29.6 in
重量
729.7 lb
刀刃厚度
0.6 in
最佳液壓流量
42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力
145-235 bar (2100-3400 psi)
所需的液壓系統分部
標準流量
介面類型
滑移轉向接頭
Cat
總寬度
99.4 in
工作寬度
95.9 in
最佳液壓流量
30-85 L/min (8-22 gpm)
需要用雙操縱桿進行完整的作業機具控制
是
Overall Width (in)
99
最佳液壓壓力
140-170 bar (2031-2466 psi)
總長度
81.2 in
總高度
106.1 in
重量
2149.5
傾斜角度範圍 +/-
15 度
升起
5 in
降低
4 in
介面類型
滑移轉向接頭
Cat
Overall Width (in)
92
寬度 - 全傾斜
80.7 in
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
傾斜角度範圍 +/-
10 度
鏟刀高度
24.4 in
總高度
25.1
長度
40.5 in
重量
1085 lb
刀刃厚度
0.6 in
所需的液壓系統分部
標準流量
最佳液壓流量
42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力
145-235 bar (2100-3400 psi)
介面類型
滑移轉向接頭