內徑 (in)
0.0240.120.1250.140.150.160.170.19檢視更多刻槽寬度 (in)
1.251.617.09.011.0刻槽寬度 - A (+/- 0.002inch) (in)
0.060.120.130.160.190.250.290.32檢視更多刻槽寬度 - A (+/- 0.003inch) (in)
0.260.350.370.730.790.830.981.0檢視更多刻槽寬度 - A (+/- 0.004inch) (in)
0.120.190.22刻槽寬度 - A (+/- 0.005inch) (in)
1.781.992.032.162.252.282.382.39檢視更多刻槽寬度 - A (in)
0.140.220.250.260.310.320.330.34檢視更多厚度 (in)
0.0020.0050.010.01570.020.0280.030.039檢視更多墊圈類型
平面外徑 - B (in)
0.160.290.310.320.330.370.390.43檢視更多孔徑 (in)
0.40.991.181.191.251.31.51.51檢視更多安裝螺栓尺寸 (in)
1/2-131/4-201/4-2810-243/4-105/16-185/8-11Not Specified密封件形狀
A 型AN 型A型 - 單唇刮塵圈B 型 - 雙唇刮塵圈C 型C 型 - 支承環類型D 型E 型檢視更多寬度 - A (+/- 0.02inch) (in)
0.110.130.150.190.250.380.40.5檢視更多寬度 - A (+/- 0.03inch) (in)
0.240.250.320.350.360.380.390.5檢視更多寬度 - A (+ 0.015inch,-0.000inch) (in)
0.160.290.340.350.380.390.410.42檢視更多彈簧類型
壓縮效率等級
104 微米152 微米200 微米220 微米229 微米234 微米254 微米40 微米檢視更多桿徑 (in)
0.20.240.30.310.320.390.40.47檢視更多桿端直徑 - B (in)
0.70.750.870.8745.12桿端類型
球形球形孔眼直徑 - B (in)
0.874至插銷孔的長度 - A (in)
1.331.3771.561螺帽類型
焊接螺帽轉環螺栓長度 (in)
0.3940.5120.7871.2831.2991.6893.154.84螺紋尺寸 (in - TPI) (in)
1 - 1/16 - 121 - 141 1/16 - 121 1/16 - 12 STOR (2x)1 5/16-12 UN-2B1 7/16 - 121-1/16-121-14; 13/16-16檢視更多螺絲類型
內六角固定螺釘銷類型
展旗銷隔板尺寸 (in)
-232-252014238244352365932電壓 (伏特)
10 VDC1212 DC12 V12 VDC12 VDC (標稱)12 VDC;24 VDC12/24 V檢視更多高度 - C (in)
0.3740.44