Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品連桿銷和軸套連桿銷151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷
首頁
緊固件、密封件和消耗品連桿銷和軸套連桿銷
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷

Cat® 57 mm 外徑牽引桿牽引銷,用於掛繩

品牌: Cat

產品影像
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷
151-7854: 57 mm 外徑牽引桿趾銷

Cat® 57 mm 外徑牽引桿牽引銷,用於掛繩

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
151-7854 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 151-7854 的規格

測量單位

美制公制
銷類型: 頭銷
物料:
電鍍: 未電鍍
銷徑 (mm): 57
長度 (mm): 150
去除輔助/功能: 無拉拔器孔
銷直徑 (in): 2.24
長度 (in): 5.9
檢視更多
零件編號 151-7854 的相容型號

道路堆取料機

RM600 RM500 RM800 RM400 RM500B RM800 RM400 RM500B RM-300 RM-500

ROTARY MIXER

RM500B RM800

鉸接式卸料卡車

740 D400E II D350E II 735B 725 730 735 OEM 740B D250E II 735 D300E II 740 D400E II 730 740B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天