Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具鏟斗齒和適配器系統適配器222-1095: 右側雙帶齒座
首頁
掘地工具鏟斗齒和適配器系統適配器
222-1095: 右側雙帶齒座
222-1095: 右側雙帶齒座

K90 右側雙條插入式 (垂直銷) 適配器

品牌: Cat

產品影像
222-1095: 右側雙帶齒座
222-1095: 右側雙帶齒座
222-1095: 右側雙帶齒座
222-1095: 右側雙帶齒座
222-1095: 右側雙帶齒座

K90 右側雙條插入式 (垂直銷) 適配器

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
222-1095 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 222-1095 的規格

測量單位

美制公制
附件: 焊接式
抗磨蝕材料: 標準選項
轉接器尺寸: K90
機器: 裝載機
定位: 右側
Series: K Series
Size: K90
Overall Length (mm): 389
Width (in): 3.898
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 15.315
Width (mm): 99
Base Edge Thickness Class: 40
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 6.496
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 165
Type: Two Strap
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
檢視更多
零件編號 222-1095 的相容型號

作業機具

BUCKET

輪式推土機

972G II 972M XE 962 966XE 966K XE 950G II 966M XE 966H 966G 950G 962H 966L 962G II 966K 966 950H 966M 972H 950K 962L 972K 962K 966G II 950M 972M 950L 950 962M 972L 972

檢視更多
相關的零件
222-1094
222-1094: 雙帶中心齒座
檢查價格
222-1096
222-1096: 左側雙條轉接器