新增設備
選取商店
登入
了解價格和供應狀況
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
油液輸送管組成件
品牌: Cat
吊管機
572F 572G 571G 571F 561C
動力平地機
12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E
絞盤
528
履帶裝載機
941B 977K 951C 951B 955K 955L 941
輪式推土機
814
輪式鏟運機
627 627B 637 637B
堆填用壓實機
816
履帶式堆土機
D7F D7G D5 D4D D6C
輪式裝載機
920 936E 980B 930 950B/950E 936 966C G936 950B 950E 950 930R 930T
土壤壓實機
815
裂土器/鬆土器
140G 12G 130G
輪式集材機
518 528
挖掘機
225 EL300 235 E300
輪式堆土機
627 627B
Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.
測量單位