Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁駕駛室駕駛室內部駕駛室絕緣材料375-7021: 面板組成件
首頁
駕駛室駕駛室內部駕駛室絕緣材料
375-7021: 面板組成件
375-7021: 面板組成件

Cat® 面板組件 (隔音)

品牌: Cat

產品影像
375-7021: 面板組成件
375-7021: 面板組成件
375-7021: 面板組成件
375-7021: 面板組成件
375-7021: 面板組成件

Cat® 面板組件 (隔音)

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
375-7021 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 375-7021 的規格

測量單位

美制公制
總長度 (mm): 977.9
總寬度 (in): 30.5
總高度 (in): 2
材質說明: 玻璃纖維
總寬度 (mm): 774.7
總長度 (in): 38.5
總高度 (mm): 50.8
檢視更多
零件編號 375-7021 的相容型號

輪式推土機

950M 962M 950K 962K

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天