登入
Cat® 24V 氮氧化物感測器 (引擎進口),感測器精度:10 ppm,CAN (J1939) 網路兼容,6 位 Ampseal 16 接頭,M20 端口接頭
品牌: Cat
Cat® 24V 氮氧化物感測器 (引擎進口),感測器精度:10 ppm,CAN (J1939) 網路兼容,6 位 Ampseal 16 接頭,M20 端口接頭
品牌: Cat
† 可能會有條款限制。有關適用的 Caterpillar 有限保固的完整詳細資料,請連絡授權的 Cat 代理商。
Description:
570-1261 is a Cat exhaust NOx (nitrogen oxide) sensor that consists of an electronics control enclosure cable assembly and a NOx probe. The sensor is used to measure NOx levels in the engine exhaust for the purpose of providing closed loop feedback to the engine aftertreatment control system. Sensor communicates measurement information over SAE J1939 datalink.
Attributes:
• Supply Voltage: 24 V
• Sensed Media: Exhaust
• Sensor Accuracy: 10 ppm
• CAN (J1939) Network compatible
• Connector Series: Ampseal 16
• Connector Pin Count: 6
• Operating Temperature: -40° C to 110° C (-40° F to 230° F)
Application:
Cat sensors are application specific. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
36
Cat® 24V 氮氧化物感測器 (引擎進口),感測器精度:10 ppm,CAN (J1939) 網路兼容,6 位 Ampseal 16 接頭,M20 端口接頭
0.1
Cat® 再製品氮氧化物排放感測器
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換