Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭轉接器與部件141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管
首頁軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭轉接器與部件141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管
141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管

Cat® 1 7/16" X 1 5/16" Thread 25 Degree Elbow has an O Ring Port to O-Ring Face Seal that connects hydraulic tubes to ensure a leakproof seal

品牌: Cat

產品影像
141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管
141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管
141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管
141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管
141-1301: 1 7/16" X 1 5/16" 螺紋 25° 彎管

Cat® 1 7/16" X 1 5/16" Thread 25 Degree Elbow has an O Ring Port to O-Ring Face Seal that connects hydraulic tubes to ensure a leakproof seal

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
相關的零件
415-2887: 27.22mm 內徑 O 型環油封
415-2887: 27.22mm 內徑 O 型環油封

Cat® O 型環油封,用於渦輪增壓器水管路,能形成可靠的屏障,使冷卻液流對渦輪增壓器進行冷卻

檢查價格
5K-9090: 27.22mm 外徑液壓 O 型環面密封件
5K-9090: 27.22mm 外徑液壓 O 型環面密封件

Cat® O 型環面油封,可確保液壓軟管與轉接器之間的連接無洩漏

檢查價格
228-7093: 27.22mm 外徑 O 型環油封
228-7093: 27.22mm 外徑 O 型環油封

Cat® 引擎機油濾清器底座 O 形環封,可防止漏油並確保引擎正常運轉

檢查價格
238-5084: 29.74mm 外徑 O 型環密封
238-5084: 29.74mm 外徑 O 型環密封

適用於 1 5/16-12" STOR 連接器端的 Cat® 橡膠 O 型環密封件

檢查價格
6V-5064: 29.74mm 內徑 O 型環油封
6V-5064: 29.74mm 內徑 O 型環油封

Cat® 1-5/16" 直螺紋 O 型環油封

檢查價格
7M-8485: 29.74mm 內徑 O 型環油封
7M-8485: 29.74mm 內徑 O 型環油封

Cat® STOR O 型環油封 (SAE 1-5/16-12) (管路總成,散熱器總成)

檢查價格
415-2887
415-2887: 27.22mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
5K-9090
5K-9090: 27.22mm 外徑液壓 O 型環面密封件
檢查價格
228-7093
228-7093: 27.22mm 外徑 O 型環油封
檢查價格
238-5084
238-5084: 29.74mm 外徑 O 型環密封
檢查價格
6V-5064
6V-5064: 29.74mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
7M-8485
7M-8485: 29.74mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換