Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲185-8287: 自攻螺絲
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
185-8287: 自攻螺絲
185-8287: 自攻螺絲

自攻螺絲

品牌: Cat

產品影像
185-8287: 自攻螺絲
185-8287: 自攻螺絲

自攻螺絲

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
185-8287 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 185-8287 的規格
總長度 (mm): 12
握柄長度 (mm): 1.4
材質說明:
孔螺紋節距: 0.70
驅動類型: 十字槽
螺紋尺寸 (mm): M4
頭部直徑 (mm): 7
頭部高度 (mm): 2.6
頭部類型: 盤頭
Material: Carbon Steel
檢視更多
零件編號 185-8287 的相容型號

林業產品

HA771 HA871 TK381 TK371 TK752 TK751 1190 TK711 TK732 1190T TK741 TK1051 TK722 TK721 1290T TK380 543 HA770 HA870 TK370 533 322C

迷你液壓挖掘機

307C

挖掘機

312C L 320C L 318C 325C L 322C FM 330C LN 320C 330C FM 330C 312C 322C 325C FM 330C MH 315C 320C FM 330C L 319C 325C 311C 330C 325C

擴充型採礦產品

7495 HF 7495

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天