Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁引擎引擎濾清器和油液引擎維修和服務套件一般引擎維修和服務套件191-7699: 支架總成
首頁引擎引擎濾清器和油液引擎維修和服務套件一般引擎維修和服務套件191-7699: 支架總成
191-7699: 支架總成

Cat® 支架總成

品牌: Cat

產品影像
191-7699: 支架總成
191-7699: 支架總成
191-7699: 支架總成
191-7699: 支架總成
191-7699: 支架總成

Cat® 支架總成

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
191-7699 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 191-7699 的規格

測量單位

美制公制
總長度 (mm): 77.5
總寬度 (in): 2.6
總高度 (in): 1.0
總寬度 (mm): 66.0
總長度 (in): 3.05
總高度 (mm): 25.4
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 191-7699 的相容型號

輪式裝載機

950G II 962H 962G II 938G II 950H

綜合多用機

IT62H

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換