Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品桿、板和角形支架普通形狀平板192-1181: M16 ID 塑料平墊片
首頁
緊固件、密封件和消耗品桿、板和角形支架普通形狀平板
192-1181: M16 ID 塑料平墊片
192-1181: M16 ID 塑料平墊片

M16 或 5/8 緊固件用 Cat® 平墊片,內徑 x 外徑 x 厚度:18.1 x 30 x 1.5 mm

品牌: Cat

產品影像
192-1181: M16 ID 塑料平墊片
192-1181: M16 ID 塑料平墊片
192-1181: M16 ID 塑料平墊片
192-1181: M16 ID 塑料平墊片
192-1181: M16 ID 塑料平墊片

M16 或 5/8 緊固件用 Cat® 平墊片,內徑 x 外徑 x 厚度:18.1 x 30 x 1.5 mm

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
192-1181 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 192-1181 的規格

測量單位

美制公制
內徑 (in): 0.71
內徑 (mm): 18.1
物料: 尼龍
外徑 (in): 1.18
外徑 (mm): 30
厚度 (in): 0.06
厚度 (mm): 1.5
墊圈類型: 平面
檢視更多
零件編號 192-1181 的相容型號

鉸接式卸料卡車

740 735 OEM 735 740

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天