Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁掘地工具平地機刀刃和端刃平地機刀刃195-7266: 弧形刀刃
首頁掘地工具平地機刀刃和端刃平地機刀刃195-7266: 弧形刀刃
195-7266: 弧形刀刃

碳化磚弧形刀刃

品牌: Cat

產品影像
195-7266: 弧形刀刃
195-7266: 弧形刀刃
195-7266: 弧形刀刃
195-7266: 弧形刀刃
195-7266: 弧形刀刃

碳化磚弧形刀刃

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
相關的零件
5F-8933: 3/4-10 螺紋 95.25mm 長犁螺栓
5F-8933: 3/4-10 螺紋 95.25mm 長犁螺栓

英寸

檢查價格
1J-6762: 3/4-10 螺紋 79.38mm 長犁螺栓
1J-6762: 3/4-10 螺紋 79.38mm 長犁螺栓

英寸

檢查價格
2J-3506: 0.750" 六角螺帽
2J-3506: 0.750" 六角螺帽

Cat® 0.750" 鋼製六角全高螺帽

檢查價格
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 犁螺栓
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 犁螺栓

英寸

檢查價格
5P-8248: 3.5mm 厚硬墊片
5P-8248: 3.5mm 厚硬墊片

Cat® 硬墊片,專為 0.75" 緊固件而設計,可防止緊固件陷入材料中,並有助於更均勻地分配負載。

檢查價格
5F-8933
5F-8933: 3/4-10 螺紋 95.25mm 長犁螺栓
檢查價格
1J-6762
1J-6762: 3/4-10 螺紋 79.38mm 長犁螺栓
檢查價格
2J-3506
2J-3506: 0.750" 六角螺帽
檢查價格
5J-4773
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 犁螺栓
檢查價格
5P-8248
5P-8248: 3.5mm 厚硬墊片
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換