Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件動力傳動系和轉向動力傳動系統墊片套件216-5361: 變速箱大修墊片套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件動力傳動系和轉向動力傳動系統墊片套件216-5361: 變速箱大修墊片套件
216-5361: 變速箱大修墊片套件

變速箱大修墊片套件

品牌: Cat

產品影像
216-5361: 變速箱大修墊片套件
216-5361: 變速箱大修墊片套件

變速箱大修墊片套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

2H-3088: 50.17mm 內徑 O 型環油封
2H-3088: 50.17mm 內徑 O 型環油封數量: 3
3S-7781: 1.57mm 厚凸輪軸蓋墊片
3S-7781: 1.57mm 厚凸輪軸蓋墊片數量: 1
5S-0962: 0.04" 厚變速箱鎖緊螺帽
5S-0962: 0.04" 厚變速箱鎖緊螺帽數量: 4
9H-0223: 19.05mm 軸唇型油封
9H-0223: 19.05mm 軸唇型油封數量: 2
8M-8514: 28.24mm 內徑 O 型環油封
8M-8514: 28.24mm 內徑 O 型環油封數量: 1
6F-5559: 9.19mm 內徑 O 型環油封
6F-5559: 9.19mm 內徑 O 型環油封數量: 2
5K-1770: 94.84mm 內徑 O 型環油封
5K-1770: 94.84mm 內徑 O 型環油封數量: 1
8F-8882: 66.27 mm 內徑O 型環油封
8F-8882: 66.27 mm 內徑O 型環油封數量: 2
8M-4432: O 形環密封件
8M-4432: O 形環密封件數量: 2
175-7902: 110.72mm 內徑 O 型環油封
175-7902: 110.72mm 內徑 O 型環油封數量: 1
1P-3705: 44.70mm 橡膠矩形封
1P-3705: 44.70mm 橡膠矩形封數量: 1
3J-1907: 11.89mm 內徑 O 型環油封
3J-1907: 11.89mm 內徑 O 型環油封數量: 3
2H-3928: 107.54mm 內徑 O 型環油封
2H-3928: 107.54mm 內徑 O 型環油封數量: 2
5F-9657: 36.09mm 內徑O 型環油封
5F-9657: 36.09mm 內徑O 型環油封數量: 2
1H-8128: 94.84mm 內徑 O 型環油封
1H-8128: 94.84mm 內徑 O 型環油封數量: 1
8M-5248: 28.17 mm 內徑 O 形環封
8M-5248: 28.17 mm 內徑 O 形環封數量: 1
6H-3977: 72.62mm 內徑O 型環油封
6H-3977: 72.62mm 內徑O 型環油封數量: 1
8M-5010: 53.57mm 內徑 O 型環油封
8M-5010: 53.57mm 內徑 O 型環油封數量: 1
144-8299: 422mm 內徑密封 O 形環
144-8299: 422mm 內徑密封 O 形環數量: 1
4K-5537: 0.78mm 厚濾油器傳動墊片
4K-5537: 0.78mm 厚濾油器傳動墊片數量: 1
7F-6894: 0.04" 厚扭力變換器泵鎖緊螺帽
7F-6894: 0.04" 厚扭力變換器泵鎖緊螺帽數量: 2
5H-2767: 23.39mm 內徑燃油噴射閥 O 形環封
5H-2767: 23.39mm 內徑燃油噴射閥 O 形環封數量: 5
4M-8303: 20.29mm 內徑密封 O 形環
4M-8303: 20.29mm 內徑密封 O 形環數量: 6
8T-4977: 98.58mm 外徑唇型油封
8T-4977: 98.58mm 外徑唇型油封數量: 2
7S-3036: 54.66 mm 外徑金屬封環
7S-3036: 54.66 mm 外徑金屬封環數量: 2
8M-5249: O 形環密封件
8M-5249: O 形環密封件數量: 2
8M-1280: 0.8mm 厚凸緣墊片
8M-1280: 0.8mm 厚凸緣墊片數量: 1
8M-4389: 2.6 X 20.3mm 70A VMQ O 形環
8M-4389: 2.6 X 20.3mm 70A VMQ O 形環數量: 2
8M-4988: 3.5 X 25mm 70A VMQ O 形環
8M-4988: 3.5 X 25mm 70A VMQ O 形環數量: 2
8M-4390: O 形環密封件
8M-4390: O 形環密封件數量: 1
8S-3372: 298.70mm 內徑封環
8S-3372: 298.70mm 內徑封環數量: 5
7S-4571: 399.42mm 內徑 O 型環油封
7S-4571: 399.42mm 內徑 O 型環油封數量: 1
顯示 59 的 1 到 32載入更多
描述規格相容機型
零件編號 216-5361 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 216-5361 的相容型號

輪式裝載機

950 966C

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換