登入
品牌: Cat
品牌: Cat
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
登入
品牌: Cat
品牌: Cat
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換
Caterpillar© 2026 版權所有
Caterpillar© 2026 版權所有
我們仍在為此零件新增說明。
小型輪式裝載機
901C 902C 902C2 903C2 906H 914G 903C 914G2 901C2 907H 908H
吊管機
561N PL61
綜合多用機
IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G
小型液壓挖掘機
303.5 303.5E 308E SR 303ECR 308E CR 302.5 301.8 307D 301.6 301.5 308E2SR 308E2CR 305.5E 308D 304E2 CR 303E CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 304E 308E2 SR 308E2 CR 304.5
動力平地機
14 120M 12M 3 AWD 120M 2 16M 160 140M 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 14M3 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160M 2 160M 3
履帶裝載機
973C 963C 953C
伸縮臂操作車
TH360B TH82 TH83 TH103 TH330B TH560B TH220B TH355B TH62 TH63 TH350B TH580B TH340B TH460B
履帶式堆土機
D5K LGP D6R III D4K XL D3G D4G D3K XL D5N D5G D6T D6N D6K LGP D8T D4K LGP D6K XL D5K XL D7R II D3K LGP
滑移轉向裝載機
226B 216B 236 232 248 246 242 262 252 262B 252B 268B 216 242B 228 226 246B 232B 248B 236B
移動式液壓動力裝置
329D L 329E 336D L 336F 336D 336E 345C 345C L
反鏟裝載機
438C 426C 438D 424D 436C 434E 422E 420D 432E 420E 432D 444E 442D 430D 442E 430E 416C 428D 416D 428E 428C
輪式裝載機
962 928G 972G 972H 972K 972M 950G II 928HZ 950G 962H 962G 950H 950K 962K 950M 962M 980G II 966H 966G 930G 930H 966K 930K 966M 962M Z 950M Z 924GZ 924HZ 972G II 938G II 924H 924G 924K 962G II 980H 980G 980K 980M 938G 938H 938K 966G II 982M
推料器卡車
740B
鉸接式卡車
740B 735B
多地形裝載機
277B 267B 257B 247B 267 257 287 277 247 287B
挖掘機
336E LN 311D LRR 336E LH 349D L 312E 320D LN 336D 312C 324D 336E 312D 324E 315D L 336D2 L 312F GC 311C 323D 320D L 349E L 336E LNH 325C L 322C 336D LN 319D LN 323D LN 349E L VG 324E LN 352F XE VG 345C 345D 320E L 349F L 385C L 325D L 349D2 319D L 352F-VG 320D LRR 365C L MH 315C 330C L 326F L 336D L 336D2 336F L XE 312C L 323E LN 314E CR 349D 330F LN 324D L 330D L 336E L 325C 349E 325D 336E H 320E RR 318E L 312D L 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 319D 330D LN 324E L 336F L 312E L 345C L 318C 329E L 323D SA 320D RR 345D L VG 323D S 323D L 311F LRR 329D 330F L 385C 345D L 329F L 335F LCR 330C LN 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 313F LGC 336F LN 329E LN 321D LCR 323E SA 316E L 315F LCR 330C 330D 324D LN 365C 326F LN
輪式挖掘機
M325C MH M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C