Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品連桿銷和軸套軸套239-4258: 77.67mm 內徑軸套
首頁
緊固件、密封件和消耗品連桿銷和軸套軸套
239-4258: 77.67mm 內徑軸套
239-4258: 77.67mm 內徑軸套

Cat® 12.27mm 最大外徑鋁青銅鑄造軸套

品牌: Cat

產品影像
239-4258: 77.67mm 內徑軸套
239-4258: 77.67mm 內徑軸套
239-4258: 77.67mm 內徑軸套
239-4258: 77.67mm 內徑軸套
239-4258: 77.67mm 內徑軸套

Cat® 12.27mm 最大外徑鋁青銅鑄造軸套

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
239-4258239-4258
2R-00982R-0098
9H-68329H-6832
檢視全部零件
描述規格相容機型
239-4258 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 239-4258 的規格

測量單位

美制公制
物料: 青銅級
類型: 直式套筒
內徑 (mm): 78
內徑 (in): 3.06
外徑 (mm): 112
外徑 (in): 4.42
總長度 (mm): 95
總長度 (in): 3.74
內部刻槽: 軸承無潤滑脂孔
外部刻槽:
外徑近似值 (mm): 112
內徑近似值 (mm): 78
總長度近似值 (mm): 95
十字孔:
檢視更多
零件編號 239-4258 的相容型號

運土壓實機

836H 836G 836K 836

輪式推土機

834 834G 834H 834K 988GC 988G 988H 988K 986H 988 986K 988 XE 986 988K XE

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天