Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭耦合器256-3724: 永久聯結器
首頁
軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭耦合器
256-3724: 永久聯結器
256-3724: 永久聯結器

Cat 永久聯結器 DIN - 90 度內螺紋轉環

品牌: Cat

產品影像
256-3724: 永久聯結器
256-3724: 永久聯結器
256-3724: 永久聯結器
256-3724: 永久聯結器
256-3724: 永久聯結器

Cat 永久聯結器 DIN - 90 度內螺紋轉環

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
256-3724 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 256-3724 的規格

測量單位

美制公制
連接器: 固定式
物料:
塗層: 鍍鋅
形狀: 90 度
連接器類型: DIN 內螺紋接頭
螺紋尺寸 (直徑 x 節距) (mm): M16 X 1.5
下接長度 (mm): 36
下接長度 (in): 1.42
長度 (mm): 59
長度 (in): 2.32
截止因數 (mm): 30
截止因數 (in): 1.18
建議軟管尺寸 (mm): 7.94
建議軟管尺寸 (in): 0.31
相容性: SAE 100R16
六角尺寸 (mm): 19
六角尺寸 (in): 0.75
密封類型: NBR 3E-4296
描述: 固定式聯軸器 5MN
應用: 搭配液壓軟管使用的固定式聯軸器。請聯絡當地 CAT 代理商瞭解更多資訊。
檢視更多
零件編號 256-3724 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天