Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具鏟刀刀刃和端刃鏟刀刀刃257-8153: 刀刃
首頁
掘地工具鏟刀刀刃和端刃鏟刀刀刃
257-8153: 刀刃
257-8153: 刀刃

D6N 刀刃 19mm

品牌: Cat

產品影像
257-8153: 刀刃
257-8153: 刀刃
257-8153: 刀刃
257-8153: 刀刃
257-8153: 刀刃

D6N 刀刃 19mm

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
257-8153 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 257-8153 的規格

測量單位

美制公制
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 694.3
End 2 Hole Offset (mm): 89.3
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 27.335
End 2 Hole Offset (in): 3.516
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 3.693
Position: RH/LH
End 2 Shape: Angled Up
Hole Quantity: 4
End 1 Hole Offset (mm): 93.8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
檢視更多
零件編號 257-8153 的相容型號

履帶式堆土機

D6N

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天