Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁液壓裝置其他液壓部件2P-1285: 直管轉接器
首頁
液壓裝置其他液壓部件
2P-1285: 直管轉接器
2P-1285: 直管轉接器

油液輸送直管轉接器 (37 度)

品牌: Cat

產品影像
2P-1285: 直管轉接器
2P-1285: 直管轉接器
2P-1285: 直管轉接器
2P-1285: 直管轉接器
2P-1285: 直管轉接器

油液輸送直管轉接器 (37 度)

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
2P-12852P-1285
3K-03603K-0360
7M-84857M-8485
檢視全部零件
描述規格相容機型
2P-1285 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 2P-1285 的規格

測量單位

美制公制
類型: 直型
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
連接器類型: -16 JIC 37° 至 -16 JIC 37° 悶頭
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
材質說明: 鍍鋼
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
長度 (mm): 80
六角尺寸 (mm): 41
螺紋: 1-5/16-12 (2X)
長度 (in): 3.14
六角尺寸 (in): 1.63
Material: Carbon Steel
檢視更多
零件編號 2P-1285 的相容型號

履帶式堆土機

143 153 141 163 140 D4E D4E SR 951 4 4S 4A

地下鉸接式卡車

AD60 AD55 AD55B AD45B AD45 AD22 AD22

履帶式裝載機

963 973

林業產品

HH44 DE 227

船舶產品

3208

綜合多用機

IT28 IT18B IT28B IT18

輪式集材機

528 FB518

挖掘機

320D FM

鉸接式卸料卡車

D35C D25C

擴充型採礦產品

R1600 R1700G R1600G R1600H 7495 HF 7495

檢視更多
相關的零件
7M-8485
7M-8485: 29.74mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
238-5084
238-5084: 29.74mm 外徑 O 型環密封
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天