Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎一般引擎維修和服務套件318-3204: 成套发动机部件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎一般引擎維修和服務套件318-3204: 成套发动机部件
318-3204: 成套发动机部件

品牌: Cat

產品影像
318-3204: 成套发动机部件
318-3204: 成套发动机部件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
包含的項目

沒有可用的結果。

218-0827: BEARING-MAIN
218-0827: BEARING-MAIN數量: 1
107-7330: 144.45mm 外徑連桿軸承
107-7330: 144.45mm 外徑連桿軸承數量: 1
101-1369: 70 齒凸輪軸傳動齒輪
101-1369: 70 齒凸輪軸傳動齒輪數量: 1
392-0220: 燃油泵噴油器
392-0220: 燃油泵噴油器數量: 1
560-7760: 引擎汽缸活塞
560-7760: 引擎汽缸活塞數量: 1
488-9888: 170mm 外徑活塞環
488-9888: 170mm 外徑活塞環數量: 1
516-1856: 174.42 外徑活塞套筒
516-1856: 174.42 外徑活塞套筒數量: 1
144-0725: 380mm中心距連桿
144-0725: 380mm中心距連桿數量: 1
253-1238: 活塞固定器
253-1238: 活塞固定器數量: 2
7X-7925: 7/8" 外六角螺栓
7X-7925: 7/8" 外六角螺栓數量: 4
5M-2894: 10.2mm 內徑墊片
5M-2894: 10.2mm 內徑墊片數量: 2
218-0826: BEARING-MAIN
218-0826: BEARING-MAIN數量: 1
101-1364: 69 齒凸輪軸惰輪齒輪
101-1364: 69 齒凸輪軸惰輪齒輪數量: 1
365-6169: 汽缸蓋組
365-6169: 汽缸蓋組數量: 1
590-5663: 基本渦輪組
590-5663: 基本渦輪組數量: 1
591-7736: 1.98mm 厚油缸蓋墊片
591-7736: 1.98mm 厚油缸蓋墊片數量: 1
263-8955: 102.0mm 長活塞銷
263-8955: 102.0mm 長活塞銷數量: 1
7C-6209: 11.8mm 厚曲軸推力板
7C-6209: 11.8mm 厚曲軸推力板數量: 2
101-1370: 92 齒曲軸齒輪
101-1370: 92 齒曲軸齒輪數量: 1
516-0827: 178.56mm 內徑內襯密封
516-0827: 178.56mm 內徑內襯密封數量: 1
448-3651: 170mm 外徑活塞環
448-3651: 170mm 外徑活塞環數量: 1
5B-7890: 1/4-18 NPTF 螺紋六角螺塞
5B-7890: 1/4-18 NPTF 螺紋六角螺塞數量: 1
454-9920: 170.025mm 內徑油缸體襯套
454-9920: 170.025mm 內徑油缸體襯套數量: 1
223-6361: 170mm 外徑活塞油環
223-6361: 170mm 外徑活塞油環數量: 1
7N-2046: 175mm 內徑 O 型環油封
7N-2046: 175mm 內徑 O 型環油封數量: 3
420-0652: 15.60mm 高缸頭水封
420-0652: 15.60mm 高缸頭水封數量: 4
420-0653: 27.60mm 外徑缸頭水封
420-0653: 27.60mm 外徑缸頭水封數量: 4
5B-0213: 3/8" 六角頭螺栓
5B-0213: 3/8" 六角頭螺栓數量: 2
顯示 28 的 1 到 28
描述規格相容機型
零件編號 318-3204 的說明

我們仍在為此零件新增說明。

零件編號 318-3204 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 318-3204 的相容型號

船用引擎

3508C 3508B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換