Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁引擎引擎部件引擎架和支承隔離底座和部件328-5496: 安裝組件
首頁
引擎引擎部件引擎架和支承隔離底座和部件
328-5496: 安裝組件
328-5496: 安裝組件

安裝組件

品牌: Cat

產品影像
328-5496: 安裝組件
328-5496: 安裝組件

安裝組件

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
328-5496 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 328-5496 的規格

測量單位

美制公制
標準螺栓尺寸 (mm): M24
先導外徑 (mm): 70
封頭外徑 (in): 5.67
黏合套筒:
先導外徑 (in): 2.76
內徑 (mm): 48
封頭厚度 (in): 1.24
安裝類型: 兩件式 - 對稱
封頭厚度 (mm): 31.5
內徑 (in): 1.89
封頭外徑 (mm): 144.1
安裝高度 (mm): 50
安裝高度 (in): 1.97
Material: Oil Fluid
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 328-5496 的相容型號

反鏟裝載機

420 432

非公路卡車

795F AC 794 AC MT4400D AC 795F XQ 793F AC 798 794 AC 796 AC 798 AC

擴充型採礦產品

6040 6030 6040

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天