Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件其他五金件358-1058: M16 x 3/8 90°公彎管旋轉
首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件其他五金件358-1058: M16 x 3/8 90°公彎管旋轉
358-1058: M16 x 3/8 90°公彎管旋轉

Cat® 90 Degree Male Elbow Swivel allows for fluid transfer in hydraulic systems while enabling angular adjustments and rotational movement

品牌: Cat

fallback-image
358-1058: M16 x 3/8 90°公彎管旋轉

Cat® 90 Degree Male Elbow Swivel allows for fluid transfer in hydraulic systems while enabling angular adjustments and rotational movement

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換