Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件397-3971: 燃油輸送泵套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件397-3971: 燃油輸送泵套件
397-3971: 燃油輸送泵套件

套件-燃油泵重建

品牌: Cat

fallback-image
397-3971: 燃油輸送泵套件

套件-燃油泵重建

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

目前沒有與此套件關聯的零件.

如果您需要更多資訊,請 聯絡您的代理商

親自造訪
或使用我們的 連絡表單

描述規格相容機型
零件編號 397-3971 的規格

測量單位

美制公制
高度 (in): 7.0
寬度 (mm): 236.22
長度 (mm): 363.22
高度 (mm): 177.8
長度 (in): 14.3
檢視更多
零件編號 397-3971 的相容型號

履帶式堆土機

D6H XL D7R D6H XR D7H D6R D6H II D6H

吊管機

572R

輪式裝載機

966F II 966F 966G 972G

土壤壓實機

815F

鉸接式卡車

D250E D250E II

動力平地機

12H NA 140H NA 12H 12H ES 140H ES 14H NA 143H 160H NA 160H 140H 140G 160H ES

輪式推土機

814F

挖掘機

330-A 330 L 330-A L 330B 235B 235C 235D 330B L 330B LN

輪式鏟運機

627G 627F 627B 627E 615C

輪式堆土機

615C 615 615C II 611

輪式挖掘機

W330B

堆填用壓實機

816F

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換