Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件420-6429: 前蓋安裝套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件420-6429: 前蓋安裝套件
420-6429: 前蓋安裝套件

前端結構套件

品牌: Cat

產品影像
420-6429: 前蓋安裝套件
420-6429: 前蓋安裝套件

前端結構套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

467-2620: 158.12mm 內徑密封 O 形環
467-2620: 158.12mm 內徑密封 O 形環數量: 1
109-0073: 43.82mm 內徑 O 型環密封件
109-0073: 43.82mm 內徑 O 型環密封件數量: 1
239-5571: 2.28mm 厚一體式邊緣黏合鋼
239-5571: 2.28mm 厚一體式邊緣黏合鋼數量: 1
6N-2508: 0.79mm 厚引擎蓋墊片
6N-2508: 0.79mm 厚引擎蓋墊片數量: 1
8T-9527: 110.72mm 內徑 O 型環油封
8T-9527: 110.72mm 內徑 O 型環油封數量: 1
142-5867: 154.18mm 內徑前曲軸封
142-5867: 154.18mm 內徑前曲軸封數量: 1
193-9155: 0.8mm 厚外殼蓋墊片
193-9155: 0.8mm 厚外殼蓋墊片數量: 1
166-9145: 汽缸體墊圈
166-9145: 汽缸體墊圈數量: 1
9F-4446: 78.74mm 內徑O 型環油封
9F-4446: 78.74mm 內徑O 型環油封數量: 1
7C-0307: 0.8mm 厚閥帽蓋墊片
7C-0307: 0.8mm 厚閥帽蓋墊片數量: 3
112-1580: 113.66mm 內徑 O 型環油封
112-1580: 113.66mm 內徑 O 型環油封數量: 1
4N-1946: 0.8mm 厚墊片
4N-1946: 0.8mm 厚墊片數量: 1
259-4598: 120.24mm 內徑 O 型環油封
259-4598: 120.24mm 內徑 O 型環油封數量: 1
109-0072: 40.64 mm 內徑密封 O 形環
109-0072: 40.64 mm 內徑密封 O 形環數量: 2
109-0076: 50.17mm 內徑 O 型環油封
109-0076: 50.17mm 內徑 O 型環油封數量: 1
214-7568: 密封 O 形環 STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: 密封 O 形環 STOR (SAE 9/16-18)數量: 1
234-8937: 帶黏合密封件的 2.23mm 刀具轉動蓋
234-8937: 帶黏合密封件的 2.23mm 刀具轉動蓋數量: 1
6V-5048: 8.92mm 內徑 O 形環封
6V-5048: 8.92mm 內徑 O 形環封數量: 2
5S-2106: 50.80mm 軸徑唇型油封
5S-2106: 50.80mm 軸徑唇型油封數量: 1
9X-7371: 126.59mm 內徑 O 型環油封
9X-7371: 126.59mm 內徑 O 型環油封數量: 1
顯示 20 的 1 到 20
描述規格相容機型
零件編號 420-6429 的規格
套件包含: 墊片,油封,墊片
檢視更多
零件編號 420-6429 的相容型號

卡車

773D

發電機組

3412C

功率模組

PM3412

工業引擎

3412E 3408E

發電機組引擎

3412C

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換