Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎一般引擎維修和服務套件440-8443: 汽缸維修套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎一般引擎維修和服務套件440-8443: 汽缸維修套件
440-8443: 汽缸維修套件

油缸蓋閥橫臂固定器套件

品牌: Cat

產品影像
440-8443: 汽缸維修套件
440-8443: 汽缸維修套件

油缸蓋閥橫臂固定器套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

322-4113: 固定器 - V
322-4113: 固定器 - V數量: 24
顯示 1 的 1 到 1
描述規格相容機型
零件編號 440-8443 的規格
Material: Corrosion Preventative Fluid
檢視更多
零件編號 440-8443 的相容型號

鉸接動臂裝載機

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D

工業引擎

C6.6 C7.1 C4.4

動力平地機

120 GC 120M 2 140 120 140 GC

引擎 - 工業

MX35

瀝青鋪築機

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000E AP-1000F AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F AP555 AP600F AP1000

堆填用壓實機

816K 816

反鏟裝載機

416F2 420F2 428F2 432F2 434F 444F 432F 430F2 420F 430F 444F2 440 450 428F 416F 434F2

引擎

C7.1 MARIN C7.1

移動式液壓動力裝置

329E 316F 330 MHPU 420F2 C7.1 330F OEM 330FMHPU

壓實機

CCS9 CB10 CB13 CB15

瀝青壓實機

CB16 CB15 CB13

發電機組引擎

POWER SYS

輪式堆土機

613C II 613C

挖掘機

316F L 312E FM538 312F 324E FM548 335F 323F MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 316F 317 558 326MHPU 326F L 323F OEM 320F L 323E LN FM558 314E CR 326F 320 GX 330F LN 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 318E L 336 GC 320E LRR 325F LCR 323F LN 324E L 318F L 320 312E L 326 330 GC 325 323 329E L 318F 330 313F L 335 336 333 330F L 329E 314F CR 323 GX 329F L 335F LCR 320E 323 GC 314E LCR 323E L 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR M320GC 316E L OEM 323F L 326F LN

船用引擎

C4.4 C7.1

小型輪式裝載機

910M 930 914M 918M

林業機器伐木裝載機

558

吊管機

PL61

發電機組

XQP115 XQ125CM C7.1 C4.4 C4.4XQ100 C7.1 GEN C4.4XQ80 XQ230 XQP200

林業產品

FM528 LL 538 548 558 FM528

履帶裝載機

963 953 953K

振動式壓實機

CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CP-54B CS-74B CB-68B CP-56B CP-68B CB-54B CB-66B CP-74B CB-64B CS12

物料處理機

MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040

輪式推土機

814K 814

輪式伐木集束機

2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670D

伸縮臂操作車

TH3510D TL1055C TL1055D TH357D TH408D TL1255C TL1255D

履帶式堆土機

D3K2 XL D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D6N XL D4 D5 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

以液壓挖掘機為基礎的 SPL 解決方案

330F 320E 323E 313F M322F

充氣式壓實機

CW34 CW-34

輪式裝載機

962 908M OEM 950K 962K 950M 962M 926 930 938 966F 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 924K 938K 938M 926M

土壤壓實機

CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B

輪式集材機

555D 535D 545D 525D

輪式挖掘機

M320GC MH3026 M315 M322 M320 M323 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M323F

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換