Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品泡沫、絕緣和襯套正方形長方形448-7858: 耐磨導軌襯墊
首頁
緊固件、密封件和消耗品泡沫、絕緣和襯套正方形長方形
448-7858: 耐磨導軌襯墊
448-7858: 耐磨導軌襯墊

Cat® 耐磨導軌襯墊,尼龍,長 X 寬:40 X 13 mm

品牌: Cat

產品影像
448-7858: 耐磨導軌襯墊
448-7858: 耐磨導軌襯墊
448-7858: 耐磨導軌襯墊
448-7858: 耐磨導軌襯墊
448-7858: 耐磨導軌襯墊

Cat® 耐磨導軌襯墊,尼龍,長 X 寬:40 X 13 mm

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
448-7858 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 448-7858 的規格

測量單位

美制公制
高度 (in): 3.0
高度 (mm): 76
孔徑 (in): 0.72 (2X)
孔徑 (mm): 18.3 (2X)
長度 (in): 15.87
長度 (mm): 403
物料: 尼龍
寬度 (in): 0.50
寬度 (mm): 13
檢視更多
零件編號 448-7858 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天