Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁470-5448: 螺栓
首頁470-5448: 螺栓
470-5448: 螺栓

品牌: Cat

fallback-image
470-5448: 螺栓

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 470-5448 的規格

測量單位

美制公制
Bolt Length (in): 2.25
Bolt Length (mm): 57.15
Bolt Type: Hex Head
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-18
物料: 混合合金:金屬
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Grip Length (in): 1.375
Grip Length (mm): 34.92
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 470-5448 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換